Menu Ricerca

Vite cilindrica Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

La vite a testa bassa è ideale per assemblaggi con spazio limitato e garantisce un eccellente fissaggio. Garantisce eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20834692

Codice articolo precedente:

20834692

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 2,80 €
100 + 2,24 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

56,00 €

20 x 2,80 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 ±0.2 40.0
d2 10.0
h1 4.40
l2 2.0
Dimensione Torx TX-30
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK
Tipo testa Torx Head
Dimensioni azionamento TX-30

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci