20834944
20834944
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 2,39 € |
| 100 + | 1,91 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 25.0 |
| d2 | 10.0 |
| h1 | 4.40 |
| l2 | 2.0 |
| A/F | 4.0 |
| Resistenza alla trazione N | 116 N/mm |
| Colore | Beige |
| Materiale | PEEK |
| Tipo testa | Testa incassata |
| Dimensioni azionamento | 4.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare