20204136
20204136
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,22 € |
100 - 249 | 2,90 € |
250 - 749 | 2,58 € |
750 + | 2,25 € |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 10.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 4.0 |
h3 max | 2.5 |
l1 | 16.0 |
r1 | 0.25 |
A/F | 3.0 |
Torque to max.Nm | 5.0 |
Tipo impronta | Impronta esagonale |
Materiale | Acciaio inossidabile brunito 303 |
Finitura | Brunito |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare