Menu Ricerca

Vite cilindrica M3 12.0 Acciaio inossidabile brunito 316

Bullone con testa a bassissimo profilo e chiave esagonale. Un design con testa bassa e bassissimo profilo significa che la vite non richiede una posizione svasata. Ideale per le applicazioni con spazio minimo. Annerito e realizzato in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20204556

Codice articolo precedente:

20204556

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,86 €
100 - 249 2,57 €
250 - 749 2,29 €
750 + 2,00 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,86 €

1 x 2,86 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
d2 6.0
h1 1.5
H2 max 2.0
h3 max 1.6
l1 12.0
r1 0.10
A/F 1.5
Torque to max.Nm 0.60
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile brunito 316
Finitura Brunito
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci