Questa gamma di viti a testa cilindrica è disponibile con attacco esagonale o Torx. Gli azionamenti esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e sono particolarmente adatti quando lo spazio disponibile è limitato. Gli azionamenti Torx forniscono una tecnica di innesto positivo e di posizionamento rapido per trasmettere la coppia di azionamento con una minore pressione verso il basso. Sono disponibili due opzioni di testa bassa: testa ultra bassa e testa extra bassa.
Il modello a testa ultra bassa aiuta a ridurre l'altezza complessiva della testa delle viti, il che significa che non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta.
L'opzione testa extra bassa ha un profilo estremamente basso e non necessita di un foro di posizionamento svasato. L'assenza della necessità di una svasatura consente l'utilizzo di materiali più sottili, riducendo così il peso. Queste viti sono adatte per applicazioni su macchine e attrezzature, con un gioco minimo.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | Materiale | l1 | Tipo impronta | r1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,26 € - 3,23 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
5.0
|
Impronta tipo Torx
|
0.3
|
||
3,49 € - 4,99 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
1.2
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
20.0
|
Impronta tipo Torx
|
0.7
|
||
2,48 € - 3,54 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
M5
|
1.0
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
12.0
|
Impronta tipo Torx
|
0.6
|
||
2,34 € - 3,34 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M3
|
0.8
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
16.0
|
Impronta tipo Torx
|
0.4
|
||
3,46 € - 4,94 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
20.0
|
Impronta esagonale
|
0.40
|
||
1,60 € - 2,29 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
0.10
|
||
1,60 € - 2,29 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
10.0
|
Impronta esagonale
|
0.10
|
||
1,60 € - 2,29 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
0.10
|
||
2,39 € - 3,42 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
14.0
|
Impronta esagonale
|
0.40
|
||
2,39 € - 3,42 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
10.0
|
Impronta esagonale
|
0.40
|
||
2,25 € - 3,22 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
12.0
|
Impronta esagonale
|
0.25
|
||
2,25 € - 3,22 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
14.0
|
Impronta esagonale
|
0.25
|
||
1,65 € - 2,35 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
20.0
|
Impronta esagonale
|
0.20
|
||
1,60 € - 2,29 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
12.0
|
Impronta esagonale
|
0.10
|
||
1,60 € - 2,29 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
5.0
|
Impronta esagonale
|
0.10
|
||
2,39 € - 3,42 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
8.0
|
Impronta esagonale
|
0.40
|
||
1,66 € - 2,37 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
6.0
|
Impronta esagonale
|
0.25
|
||
2,51 € - 3,59 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 303
|
10.0
|
Impronta esagonale
|
0.40
|
||
3,96 € - 5,66 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
25.0
|
Impronta esagonale
|
0.40
|
||
1,93 € - 2,76 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Acciaio inossidabile brunito 316
|
3.0
|
Impronta esagonale
|
0.10
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare