Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa ultra sottile - PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica ultra bassa in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il design ultra ribassato garantisce un profilo estremamente basso, ideale per assemblaggi compatti o applicazioni a filo dove i fissaggi standard potrebbero risultare ingombranti o compromettere la funzionalità.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0067, SRK0084

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
0.8
1.0
1.5
8.0
Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
0.9
1.4
2.0
12.0
Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Testa incassata
1.0
1.6
2.5
30.0
Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
0.8
1.0
1.5
10.0
Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
0.8
1.0
1.5
12.0
Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
0.8
1.0
1.5
25.0
Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
1.2
2.0
3.0
12.0
Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Testa incassata
1.0
1.6
2.5
15.0
Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Testa incassata
1.0
1.6
2.5
25.0
Richiedi il lead time qui
6.0
M3
Testa incassata
0.8
1.0
1.5
20.0
Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
0.9
1.4
2.0
10.0
Richiedi il lead time qui
9.0
M5
Testa incassata
1.0
1.6
2.5
12.0
Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
0.9
1.4
2.0
8.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
20.0
Richiedi il lead time qui
8.0
M4
Testa incassata
0.9
1.4
2.0
25.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
  • di 3
Vite cilindrica Testa incassata M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833299


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833374


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833466


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833305


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833312


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20833343


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20833534


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833633


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833480


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M5 15.0 9.0 PEEK Beige

20833435


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833459


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833336


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833367


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833428


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833350


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833749


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833640


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833404


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20833756


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0