Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Torx - PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica Torx realizzate in PEEK offrono eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata garantisce una grande superficie di appoggio, che aiuta a distribuire uniformemente il carico e a minimizzare il rischio di danni alla superficie.

Il sistema di presa Torx migliora la trasmissione della coppia e riduce la probabilità di slittamento (cam-out), rispetto alle teste di vite tradizionali.

Queste viti mantengono integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1931

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Dimensione Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Acquista
1,1497 € - 1,2774 € Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
6.0
1,0715 € - 1,1906 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
10.0
1,7078 € - 1,8975 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
1,8864 € - 2,096 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
1,6019 € - 1,7799 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
1,451 € - 1,6123 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
2,478 € - 2,7533 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
2,2771 € - 2,5301 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
30.0
3,5607 € - 3,9564 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
20.0
3,2035 € - 3,5595 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
1,6855 € - 1,8727 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
1,0269 € - 1,141 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
1,038 € - 1,1534 € Richiedi il lead time qui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
8.0
1,3952 € - 1,5503 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
20.0
1,8306 € - 2,034 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
1,5403 € - 1,7115 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
5,3802 € - 5,978 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
1,105 € - 1,2278 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
1,3617 € - 1,5131 € Richiedi il lead time qui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
12.0
4,476 € - 4,9734 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
  • di 3
Viti a testa cilindrica M2.5 6.0 5.0 PEEK Beige

20820190

Fascia di prezzo
1,2774 € - 1,1497 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Dimensione Torx
    TX-8
Viti a testa cilindrica M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20820282

Fascia di prezzo
1,1906 € - 1,0715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Viti a testa cilindrica M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20820336

Fascia di prezzo
1,8975 € - 1,7078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Viti a testa cilindrica M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820534

Fascia di prezzo
2,096 € - 1,8864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Viti a testa cilindrica M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20820374

Fascia di prezzo
1,7799 € - 1,6019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Dimensione Torx
    TX-20
Viti a testa cilindrica M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20820497

Fascia di prezzo
1,6123 € - 1,451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Viti a testa cilindrica M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20820565

Fascia di prezzo
2,7533 € - 2,478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Viti a testa cilindrica M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20820480

Fascia di prezzo
2,5301 € - 2,2771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Dimensione Torx
    TX-25
Viti a testa cilindrica M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820602

Fascia di prezzo
3,9564 € - 3,5607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Viti a testa cilindrica M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820596

Fascia di prezzo
3,5595 € - 3,2035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Viti a testa cilindrica M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20820411

Fascia di prezzo
1,8727 € - 1,6855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Dimensione Torx
    TX-20
Viti a testa cilindrica M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20820343

Fascia di prezzo
1,141 € - 1,0269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Dimensione Torx
    TX-20
Viti a testa cilindrica M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20820275

Fascia di prezzo
1,1534 € - 1,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Dimensione Torx
    TX-10
Viti a testa cilindrica M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20820398

Fascia di prezzo
1,5503 € - 1,3952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Dimensione Torx
    TX-20
Viti a testa cilindrica M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20820466

Fascia di prezzo
2,034 € - 1,8306 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Dimensione Torx
    TX-25
Viti a testa cilindrica M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510

Fascia di prezzo
1,7115 € - 1,5403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Viti a testa cilindrica M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640

Fascia di prezzo
5,978 € - 5,3802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Viti a testa cilindrica M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20820114

Fascia di prezzo
1,2278 € - 1,105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Dimensione Torx
    TX-6
Viti a testa cilindrica M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20820220

Fascia di prezzo
1,5131 € - 1,3617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Dimensione Torx
    TX-8
Viti a testa cilindrica M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820626

Fascia di prezzo
4,9734 € - 4,476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40