Le viti a testa cilindrica Torx realizzate in PEEK offrono eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata garantisce una grande superficie di appoggio, che aiuta a distribuire uniformemente il carico e a minimizzare il rischio di danni alla superficie.
Il sistema di presa Torx migliora la trasmissione della coppia e riduce la probabilità di slittamento (cam-out), rispetto alle teste di vite tradizionali.
Queste viti mantengono integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1931
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | Dimensione Torx | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
25.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
40.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
4.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
6.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
8.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
20.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
25.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
35.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
30.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
12.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
40.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
20.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
20.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
12.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
8.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
20.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
15.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
15.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
4.0
|
|||
Richiedi il lead time qui |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
12.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare