Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Torx - PEEK

In produzione

Le viti a testa cilindrica Torx realizzate in PEEK offrono eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata garantisce una grande superficie di appoggio, che aiuta a distribuire uniformemente il carico e a minimizzare il rischio di danni alla superficie.

Il sistema di presa Torx migliora la trasmissione della coppia e riduce la probabilità di slittamento (cam-out), rispetto alle teste di vite tradizionali.

Queste viti mantengono integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando ideali per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1931

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Dimensione Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Acquista
Richiedi il lead time qui
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
Richiedi il lead time qui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
25.0
Richiedi il lead time qui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
  • di 3
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20820374


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Dimensione Torx
    TX-20
Pan Head Screw M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20820497


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20820435


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Dimensione Torx
    TX-25
Pan Head Screw M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820558


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20820541


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820589


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Pan Head Screw M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20820466


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Dimensione Torx
    TX-25
Pan Head Screw M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820596


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Pan Head Screw M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20820428


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Dimensione Torx
    TX-25
Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20820565


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Dimensione Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Pan Head Screw M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820619


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40
Pan Head Screw M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820626


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Dimensione Torx
    TX-40