Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Codice Serie: SR1977
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0205 € - 0,022 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0324 € - 0,0349 € | 15771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0317 € - 0,0339 € | 36650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,031 € - 0,0335 € | 2526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,038 € - 0,0407 € | 10593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0389 € - 0,0417 € | 2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0881 € - 0,095 € | 3886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0309 € - 0,0333 € | 15716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0461 € - 0,0494 € | 2015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0438 € - 0,0469 € | 1578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0386 € - 0,0414 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0286 € - 0,0308 € | 11909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0397 € - 0,0429 € | 5639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0344 € - 0,037 € | 19155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0268 € - 0,0288 € | 878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0302 € - 0,0326 € | 19791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0458 € - 0,0491 € | 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0389 € - 0,0418 € | 12141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0413 € - 0,0442 € | 2386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0346 € - 0,0371 € | 38349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare