Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Codice Serie: SR1977
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0192 € - 0,0207 € | 7132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0674 € - 0,0724 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0338 € - 0,0363 € | 12345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0339 € - 0,0366 € | 7702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0268 € - 0,0288 € | 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0491 € - 0,0529 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0507 € - 0,0545 € | 5578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0529 € - 0,0569 € | 4046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0386 € - 0,0414 € | 10075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0435 € - 0,0467 € | 3039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,052 € - 0,0561 € | 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0948 € - 0,117 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,0677 € - 0,0836 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,0662 € - 0,0817 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0863 € - 0,1066 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0389 € - 0,0481 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0417 € - 0,0515 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,042 € - 0,0518 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare