Menu Ricerca

Viti a testa zigrinata - A taglio/Plastica

Disponibile

Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.

Codice Serie: SR1977

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,0366 € - 0,0452 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
25.0 mm
0,0863 € - 0,1066 € 467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
0,0496 € - 0,0612 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0326 € - 0,0403 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,0423 € - 0,0522 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0534 € - 0,066 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0326 € - 0,0403 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,0357 € - 0,044 € 27983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
10.0 mm
0,0389 € - 0,0481 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0486 € - 0,06 € 848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
12.0 mm
0,0563 € - 0,0695 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,051 € - 0,063 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,0332 € - 0,041 € 9986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
  • di 3
Vite con testa zigrinata scanalata M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6

10398456

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0366 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6

10399767

Fascia di prezzo
0,1066 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.2 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6

10399002

Fascia di prezzo
0,0612 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6

10397442

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6

10397473

Fascia di prezzo
0,0522 € - 0,0423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6

10399026

Fascia di prezzo
0,066 € - 0,0534 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6

10397459

Fascia di prezzo
0,0403 € - 0,0326 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6

10398418

Fascia di prezzo
0,044 € - 0,0357 €

Livelli di giacenza
27983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6

10399019

Fascia di prezzo
0,0481 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6

10398425

Fascia di prezzo
0,06 € - 0,0486 €

Livelli di giacenza
848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6

10399040

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6

10399033

Fascia di prezzo
0,063 € - 0,051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    7.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite con testa zigrinata scanalata M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6

10397466

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
9986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.1 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm