Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M5
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M6
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M6
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M8
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M8
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M6
|
Grigio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M5
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M8
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M8
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M8
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M8
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M8
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M8
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M8
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
M8
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare