Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti autofilettanti con testa cilindrica possono essere installate utilizzando un cacciavite Phillips e sono ideali per unire lamiere. Realizzate in poliftalammide (PPA) caricata al 45% con fibra di vetro, e finitura nera.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2501 € - 0,4062 € | Richiedi il lead time qui |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2666 € - 0,4338 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3385 € - 0,5513 € | 764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,034 € - 0,034 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,087 € - 0,087 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2017 € - 0,3675 € | Richiedi il lead time qui |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4559 € - 0,7171 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1906 € - 0,3468 € | Richiedi il lead time qui |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2813 € - 0,2813 € | Richiedi il lead time qui |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1699 € - 0,3109 € | 2078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0474 € - 0,0474 € | 771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1175 € - 0,1374 € | 11190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3495 € - 0,3495 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2735 € - 0,4435 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1193 € - 0,2169 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3057 € - 0,3057 € | Richiedi il lead time qui |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1644 € - 0,1727 € | 3562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,112 € - 0,1312 € | 589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5906 € - 0,5906 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,3357 € - 0,3357 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare