Menu Ricerca

Viti con sfiato - testa cilindrica

Disponibile

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.

Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • Il nucleo cavo offre un sistema di sfiato integrato.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che fornisce una buona resistenza alla corrosione.
  • Conforme a DIN 912.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
172 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 Materiale l1 A/F d3 Acquista
5,62 € - 7,49 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 316
50.0
5.0
1.6
3,46 € - 4,61 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
Acciaio inossidabile 316
16.0
6.0
1.8
4,68 € - 6,24 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
Acciaio inossidabile 316
40.0
6.0
1.8
2,78 € - 3,70 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
3.0
1.0
3,76 € - 5,01 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
Acciaio inossidabile 316
20.0
4.0
1.3
2,87 € - 3,82 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 316
8.0
5.0
1.6
2,99 € - 3,99 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
5.0
1.6
2,42 € - 3,22 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 316
5.0
3.0
1.0
4,14 € - 5,52 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
Acciaio inossidabile 316
25.0
4.0
1.3
5,74 € - 7,65 € Richiedi il lead time qui
18.0
M12
12.0
Acciaio inossidabile 316
30.0
10.0
1.8
4,37 € - 5,82 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
10.0
Acciaio inossidabile 316
20.0
8.0
1.8
3,68 € - 4,91 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 316
20.0
3.0
1.0
9,51 € - 12,68 € Richiedi il lead time qui
24.0
M16
16.0
Acciaio inossidabile 316
45.0
14.0
1.8
3,37 € - 4,49 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
Acciaio inossidabile 316
16.0
3.0
1.0
2,97 € - 3,96 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
Acciaio inossidabile 316
12.0
3.0
1.0
3,45 € - 4,60 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
Acciaio inossidabile 316
16.0
4.0
1.3
2,69 € - 3,58 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 316
8.0
3.0
1.0
6,77 € - 9,03 € Richiedi il lead time qui
18.0
M12
12.0
Acciaio inossidabile 316
45.0
10.0
1.8
6,82 € - 9,09 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
10.0
Acciaio inossidabile 316
60.0
8.0
1.8
4,98 € - 6,64 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
10.0
Acciaio inossidabile 316
30.0
8.0
1.8
  • di 9
Vite con sfiato M6 50.0 Acciaio inossidabile 316

20236274

Fascia di prezzo
7,49 € - 5,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    50.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M8 16.0 Acciaio inossidabile 316

20236298

Fascia di prezzo
4,61 € - 3,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Vite con sfiato M8 40.0 Acciaio inossidabile 316

20236342

Fascia di prezzo
6,24 € - 4,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0
Vite con sfiato M3 10.0 Acciaio inossidabile 316

20236007

Fascia di prezzo
3,70 € - 2,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Vite con sfiato M5 20.0 Acciaio inossidabile 316

20229979

Fascia di prezzo
5,01 € - 3,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    20.0
  • h1
    5.0
Vite con sfiato M6 8.0 Acciaio inossidabile 316

20236182

Fascia di prezzo
3,82 € - 2,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M6 10.0 Acciaio inossidabile 316

20236199

Fascia di prezzo
3,99 € - 2,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M4 5.0 Acciaio inossidabile 316

20236038

Fascia di prezzo
3,22 € - 2,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M5 25.0 Acciaio inossidabile 316

20236144

Fascia di prezzo
5,52 € - 4,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0
Vite con sfiato M12 30.0 Acciaio inossidabile 316

20236496

Fascia di prezzo
7,65 € - 5,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Vite con sfiato M10 20.0 Acciaio inossidabile 316

20236397

Fascia di prezzo
5,82 € - 4,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Vite con sfiato M4 20.0 Acciaio inossidabile 316

20236076

Fascia di prezzo
4,91 € - 3,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    20.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M16 45.0 Acciaio inossidabile 316

20226947

Fascia di prezzo
12,68 € - 9,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    16.0
Vite con sfiato M3 16.0 Acciaio inossidabile 316

20236021

Fascia di prezzo
4,49 € - 3,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Vite con sfiato M3 12.0 Acciaio inossidabile 316

20236014

Fascia di prezzo
3,96 € - 2,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Vite con sfiato M5 16.0 Acciaio inossidabile 316

20236137

Fascia di prezzo
4,60 € - 3,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    16.0
  • h1
    5.0
Vite con sfiato M4 8.0 Acciaio inossidabile 316

20236052

Fascia di prezzo
3,58 € - 2,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M12 45.0 Acciaio inossidabile 316

20236526

Fascia di prezzo
9,03 € - 6,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Vite con sfiato M10 60.0 Acciaio inossidabile 316

20236465

Fascia di prezzo
9,09 € - 6,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    10.0
Vite con sfiato M10 30.0 Acciaio inossidabile 316

20236410

Fascia di prezzo
6,64 € - 4,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0