Menu Ricerca

Viti con sfiato - testa cilindrica

Disponibile

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.

Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • Il nucleo cavo offre un sistema di sfiato integrato.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che fornisce una buona resistenza alla corrosione.
  • Conforme a DIN 912.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0090.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
172 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 Materiale l1 A/F d3 Acquista
2,60 € - 3,46 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
3.0
Acciaio inossidabile 316
8.0
3.0
1.0
3,95 € - 5,26 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0
M8
8.0
Acciaio inossidabile 304
30.0
6.0
1.8
3,38 € - 4,50 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
5.0
Acciaio inossidabile 304
16.0
4.0
1.3
3,56 € - 4,74 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 304
20.0
5.0
1.6
4,88 € - 6,50 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 304
35.0
3.0
1.0
4,18 € - 5,57 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 304
30.0
5.0
1.6
3,87 € - 5,16 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 304
25.0
5.0
1.6
4,87 € - 6,49 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
10.0
Acciaio inossidabile 304
35.0
8.0
1.8
2,98 € - 3,97 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 304
12.0
3.0
1.0
2,75 € - 3,67 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5
M3
3.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
3.0
1.0
2,47 € - 3,29 € Richiedi il lead time qui
3.8
M2.5
2.0
Acciaio inossidabile 304
8.0
1.5
0.7
2,66 € - 3,54 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 304
8.0
3.0
1.0
2,51 € - 3,35 € Richiedi il lead time qui
4.5
M2.5
2.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
2.0
0.9
5,42 € - 7,22 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
6.0
Acciaio inossidabile 304
50.0
5.0
1.6
2,93 € - 3,90 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5
M5
5.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
4.0
1.3
2,38 € - 3,17 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5
M3
3.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
3.0
1.0
9,47 € - 12,63 € Richiedi il lead time qui
24.0
M16
16.0
Acciaio inossidabile 304
60.0
14.0
1.8
2,81 € - 3,75 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
3.0
1.0
4,06 € - 5,41 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
4.0
Acciaio inossidabile 304
25.0
3.0
1.0
4,84 € - 6,45 € Richiedi il lead time qui
13.0
M8
8.0
Acciaio inossidabile 304
50.0
6.0
1.8
  • di 9
Vite con sfiato M3 8.0 Acciaio inossidabile 316

20235994

Fascia di prezzo
3,46 € - 2,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Vite con sfiato M8 30.0 Acciaio inossidabile 304

20143077

Fascia di prezzo
5,26 € - 3,95 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Vite con sfiato M5 16.0 Acciaio inossidabile 304

20143015

Fascia di prezzo
4,50 € - 3,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    16.0
  • h1
    5.0
Vite con sfiato M6 20.0 Acciaio inossidabile 304

20142988

Fascia di prezzo
4,74 € - 3,56 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M4 35.0 Acciaio inossidabile 304

20143299

Fascia di prezzo
6,50 € - 4,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M6 30.0 Acciaio inossidabile 304

20143060

Fascia di prezzo
5,57 € - 4,18 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M6 25.0 Acciaio inossidabile 304

20143053

Fascia di prezzo
5,16 € - 3,87 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M10 35.0 Acciaio inossidabile 304

20143084

Fascia di prezzo
6,49 € - 4,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    10.0
Vite con sfiato M4 12.0 Acciaio inossidabile 304

20142964

Fascia di prezzo
3,97 € - 2,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M3 10.0 Acciaio inossidabile 304

20142933

Fascia di prezzo
3,67 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Vite con sfiato M2.5 8.0 Acciaio inossidabile 304

20143336

Fascia di prezzo
3,29 € - 2,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Vite con sfiato M4 8.0 Acciaio inossidabile 304

20143138

Fascia di prezzo
3,54 € - 2,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M2.5 8.0 Acciaio inossidabile 304

20142957

Fascia di prezzo
3,35 € - 2,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Vite con sfiato M6 50.0 Acciaio inossidabile 304

20143510

Fascia di prezzo
7,22 € - 5,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    50.0
  • h1
    6.0
Vite con sfiato M5 10.0 Acciaio inossidabile 304

20143343

Fascia di prezzo
3,90 € - 2,93 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Vite con sfiato M3 6.0 Acciaio inossidabile 304

20143091

Fascia di prezzo
3,17 € - 2,38 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    6.0
  • h1
    3.0
Vite con sfiato M16 60.0 Acciaio inossidabile 304

20143794

Fascia di prezzo
12,63 € - 9,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0
Vite con sfiato M4 10.0 Acciaio inossidabile 304

20143121

Fascia di prezzo
3,75 € - 2,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M4 25.0 Acciaio inossidabile 304

20143404

Fascia di prezzo
5,41 € - 4,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Vite con sfiato M8 50.0 Acciaio inossidabile 304

20143572

Fascia di prezzo
6,45 € - 4,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    8.0