20150549
20150549
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 643,3318 € |
10 - 19 | 579,00 € |
20 + | 546,83 € |
Dimensioni filettatura | TR30 x 6 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol. 7e | 30.0 |
Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 26.547 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Peso Kg | 13.05 |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Direzione filettatura | Destra |
Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare