20150600
20150600
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 784,0527 € |
10 - 19 | 705,65 € |
20 + | 666,44 € |
Dimensioni filettatura | TR32 x 6 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol. 7e | 32.0 |
Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 28.547 |
d2 tol. 7e max | 28.882 |
d3 tol. 7h max | 25.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°48‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.1 |
Peso Kg | 15.09 |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Direzione filettatura | Sinistra |
Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare