20150839
20150839
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 925,233 € |
10 - 19 | 832,71 € |
20 + | 786,45 € |
Dimensioni filettatura | TR70 x 10 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol. 7e | 70.0 |
Avanzamento per singolo giro | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e min | 64.425 |
d2 tol. 7e max | 64.850 |
d3 tol. 7h max | 59.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 2°49‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.15 |
Peso Kg | 25.62 |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Direzione filettatura | Sinistra |
Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare