20150921
20150921
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 52,371 € |
10 - 19 | 47,13 € |
20 - 49 | 44,52 € |
50 - 99 | 41,90 € |
100 + | 39,28 € |
Dimensioni filettatura | TR10 x 4 |
---|---|
N. filettature | 2.0 |
d1 tol. 7e | 10.0 |
Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e min | 8.716 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7.5000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 8°12' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Peso Kg | 1.44 |
Materiale | Acciaio |
Direzione filettatura | Destra |
Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare