20151126
20151126
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 28,8995 € |
10 - 19 | 26,01 € |
20 - 49 | 24,56 € |
50 + | 23,12 € |
Dimensioni filettatura | TR16 x 8 |
---|---|
N. filettature | 2.0 |
d1 tol. 7e | 16.0 |
Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 13.608 |
d2 tol. 7e max | 13.905 |
d3 tol. 7h max | 11.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 10°29' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Peso Kg | 1.17 |
Materiale | Acciaio |
Direzione filettatura | Destra |
Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare