Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151522
20151522
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 84,6515 € |
10 - 19 | 76,19 € |
20 - 49 | 71,95 € |
50 + | 67,72 € |
Dimensioni filettatura | TR32 x 6 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol. 7e | 32.0 |
Avanzamento per singolo giro | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 28.547 |
d2 tol. 7e max | 28.882 |
d3 tol. 7h max | 25.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 3°48‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Peso Kg | 5.03 |
Materiale | Acciaio |
Direzione filettatura | Sinistra |
Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare