20151706
20151706
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 286,7525 € |
10 - 19 | 258,08 € |
20 + | 243,74 € |
Dimensioni filettatura | TR50 x 8 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol. 7e | 50.0 |
Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
p1 | 8.0 |
d2 tol. 7e min | 45.468 |
d2 tol. 7e max | 45.868 |
d3 tol. 7h max | 41.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 3°11‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Peso Kg | 19.03 |
Materiale | Acciaio |
Direzione filettatura | Destra |
Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare