20151829
20151829
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 850,6205 € |
10 - 19 | 765,56 € |
20 + | 723,03 € |
Dimensioni filettatura | TR60 x 9 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol. 7e | 60.0 |
Avanzamento per singolo giro | 9.0 |
p1 | 9.0 |
d2 tol. 7e min | 54.935 |
d2 tol. 7e max | 55.360 |
d3 tol. 7h max | 50.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 2°58‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Peso Kg | 55.47 |
Materiale | Acciaio |
Direzione filettatura | Sinistra |
Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare