20151850
20151850
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 424,4598 € |
10 - 19 | 382,01 € |
20 + | 360,79 € |
Dimensioni filettatura | TR80 x 10 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
d1 tol. 7e | 80.0 |
Avanzamento per singolo giro | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e min | 74.425 |
d2 tol. 7e max | 74.850 |
d3 tol. 7h max | 69.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 2°27‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.4 |
Peso Kg | 34.18 |
Materiale | Acciaio |
Direzione filettatura | Destra |
Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare