20152277
20152277
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 115,8476 € |
| 10 - 19 | 104,263 € |
| 20 - 49 | 98,4718 € |
| 50 + | 92,6805 € |
| Dimensioni filettatura | TR18 x 8 |
|---|---|
| N. filettature | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 8.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.608 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 9°20' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso Kg | 4.56 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare