20755096
20755096
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 143,52 € |
10 - 19 | 129,17 € |
20 - 39 | 121,99 € |
40 + | 107,64 € |
Dimensioni filettatura | TR24 x 5.0 |
---|---|
N. filettature | 1.0 |
Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e max | 21.394 |
d3 tol. 7h max | 18.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 4°17 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.10 |
Peso Kg | 2.780 |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Direzione filettatura | Sinistra |
Codice doganale | 7221001000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare