Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
323,10 € - 430,80 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
91,76 € - 122,34 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
102,75 € - 137,00 € Richiedi il lead time qui
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
59,03 € - 78,71 € Richiedi il lead time qui
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
36,31 € - 48,41 € Richiedi il lead time qui
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
365,03 € - 486,71 € Richiedi il lead time qui
7.0
TR40 x 7.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
621,85 € - 829,13 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
205,46 € - 273,94 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
201,16 € - 268,21 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR18 x 4.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
53,16 € - 70,88 € Richiedi il lead time qui
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
219,77 € - 293,02 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR30 x 6.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
298,63 € - 398,17 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR24 x 5.0
3000.0
Acciaio inossidabile 304
102,37 € - 136,49 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
Acciaio inossidabile 304
162,78 € - 217,04 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
241,78 € - 322,37 € Richiedi il lead time qui
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
206,90 € - 275,87 € Richiedi il lead time qui
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
99,15 € - 132,20 € Richiedi il lead time qui
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
Acciaio inossidabile 304
140,45 € - 187,27 € Richiedi il lead time qui
4.0
TR18 x 4.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
18,37 € - 24,49 € Richiedi il lead time qui
1.5
TR8 x 1.5
1000.0
Acciaio
490,67 € - 654,23 € Richiedi il lead time qui
7.0
TR40 x 7.0
2000.0
Acciaio inossidabile 304
  • di 21
Vite principale TR30 x 6.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20755157

Fascia di prezzo
430,80 € - 323,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Vite principale TR16 x 4.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20755027

Fascia di prezzo
122,34 € - 91,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Vite principale TR12 x 3.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754600

Fascia di prezzo
137,00 € - 102,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    12.415
Vite principale TR10 x 2.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754549

Fascia di prezzo
78,71 € - 59,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Vite principale TR12 x 3.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754570

Fascia di prezzo
48,41 € - 36,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Vite principale TR40 x 7.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754907

Fascia di prezzo
486,71 € - 365,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Vite principale TR36 x 6.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754884

Fascia di prezzo
829,13 € - 621,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Vite principale TR24 x 5.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754754

Fascia di prezzo
273,94 € - 205,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Vite principale TR18 x 4.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754686

Fascia di prezzo
268,21 € - 201,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Vite principale TR12 x 3.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754587

Fascia di prezzo
70,88 € - 53,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Vite principale TR30 x 6.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754822

Fascia di prezzo
293,02 € - 219,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Vite principale TR24 x 5.0 3000.0 Acciaio inossidabile 304

20754761

Fascia di prezzo
398,17 € - 298,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Vite principale TR18 x 4.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

20754662

Fascia di prezzo
136,49 € - 102,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Vite principale TR20 x 4.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754716

Fascia di prezzo
217,04 € - 162,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Vite principale TR40 x 7.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754891

Fascia di prezzo
322,37 € - 241,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Vite principale TR36 x 6.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754853

Fascia di prezzo
275,87 € - 206,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Vite principale TR24 x 5.0 1000.0 Acciaio inossidabile 304

20754730

Fascia di prezzo
132,20 € - 99,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Vite principale TR18 x 4.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754679

Fascia di prezzo
187,27 € - 140,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Vite principale TR8 x 1.5 1000.0 Acciaio

20754419

Fascia di prezzo
24,49 € - 18,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR8 x 1.5
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Vite principale TR40 x 7.0 2000.0 Acciaio inossidabile 304

20754914

Fascia di prezzo
654,23 € - 490,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7.0
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375