Menu Ricerca

Vite con sfiato Testa esagonale M5 20.0 Acciaio inossidabile 304

Vite di sfiato con testa esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20227326

Codice articolo precedente:

20227326

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,73 €
100 - 249 4,26 €
250 - 499 4,02 €
500 - 999 3,78 €
1000 + 3,55 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,73 €

1 x 4,73 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 20.0
d1 M5
d2 1.3
H1 3.5
A/F 8.0
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci