Menu Ricerca

Vite con sfiato Testa esagonale M10 30.0 Acciaio inossidabile 304

Vite di sfiato con testa esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20236885

Codice articolo precedente:

20236885

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,53 €
100 - 249 5,88 €
250 - 499 5,55 €
500 - 999 5,22 €
1000 + 4,90 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,53 €

1 x 6,53 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 30.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci