Menu Ricerca

Vite con sfiato Testa esagonale M10 60.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato con testa esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20237622

Codice articolo precedente:

20237622

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 10,37 €
100 - 249 9,33 €
250 - 499 8,81 €
500 - 999 8,30 €
1000 + 7,78 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,37 €

1 x 10,37 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 60.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci