Menu Ricerca

Viti di sfiato - a testa esagonale

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale e favoriscono la circolazione dell'aria.
  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Sono indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0091.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
144 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 H1 Materiale A/F l1 d1 Acquista
12,23 € - 16,30 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 316
24
60.0
M16
10,34 € - 13,79 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 316
24
45.0
M16
6,62 € - 8,82 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
Acciaio inossidabile 316
19.0
30.0
M12
9,72 € - 12,96 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 316
24
40.0
M16
  • di 8
Vite con sfiato Testa esagonale M16 60.0 Acciaio inossidabile 316

20237776

Fascia di prezzo
16,30 € - 12,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite con sfiato Testa esagonale M16 45.0 Acciaio inossidabile 316

20237752

Fascia di prezzo
13,79 € - 10,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite con sfiato Testa esagonale M12 30.0 Acciaio inossidabile 316

20237653

Fascia di prezzo
8,82 € - 6,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vite con sfiato Testa esagonale M16 40.0 Acciaio inossidabile 316

20237745

Fascia di prezzo
12,96 € - 9,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24