Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

Vite di spallamento con testa cilindrica e drive esagonale. Il diametro di spallamento è maggiore della parte filettata delle viti. Può essere utilizzata al posto di un perno di montaggio, di un tassello, di un giunto, di un albero o dove è necessario un movimento di scorrimento.
Codice articolo Essentra :

20144050

Codice articolo precedente:

20144050

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,68 €
100 - 249 3,32 €
250 - 749 2,95 €
750 + 2,58 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,68 €

1 x 3,68 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 18.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Tipo impronta Impronta esagonale
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci