Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Disponibile

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1.669 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiale l2 Tipo impronta d3 Acquista
2,23 € - 3,19 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
3.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
5.0
10,21 € - 14,59 € Richiedi il lead time qui
M6
8.0
90.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
2,71 € - 3,86 € Richiedi il lead time qui
M5
6.0
2.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
2,23 € - 3,19 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
40.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
6.0
2,19 € - 3,13 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
3.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
6.0
7,38 € - 10,54 € Richiedi il lead time qui
M10
12.0
45.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
20.0
7,94 € - 11,35 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
12.0
75.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
20.0
4,16 € - 5,94 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
40.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
2,96 € - 4,23 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
5.0
35.0
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta esagonale
8.0
3,26 € - 4,66 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
4.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
10,69 € - 15,27 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
90.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
2,23 € - 3,19 € Richiedi il lead time qui
M2
3.0
14.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
5.0
2,23 € - 3,19 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
6.0
2,23 € - 3,19 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
6.0
2,23 € - 3,19 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
20.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
6.0
3,26 € - 4,66 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
5.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
3,26 € - 4,66 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0
7.0
Acciaio inossidabile 303
11.0
Impronta esagonale
12.0
2,23 € - 3,19 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
4.0
35.0
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
6.0
10,20 € - 14,57 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0
90.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta esagonale
14.0
4,16 € - 5,94 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
6.0
35.0
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
10.0
  • di 84
Vite di spallamento Testa cilindrica M2 3.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20143879

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 90.0 Acciaio inossidabile 303

20143244

Fascia di prezzo
14,59 € - 10,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 2.0 Acciaio inossidabile 303

20144081

Fascia di prezzo
3,86 € - 2,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 40.0 Acciaio inossidabile 303

20143992

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 3.0 Acciaio inossidabile 303

20143916

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 45.0 Acciaio inossidabile 303

20144371

Fascia di prezzo
10,54 € - 7,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M10 12.0 75.0 Acciaio inossidabile 303

20144555

Fascia di prezzo
11,35 € - 7,94 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 40.0 Acciaio inossidabile 303

20144135

Fascia di prezzo
5,94 € - 4,16 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M4 5.0 35.0 Acciaio inossidabile 303

20144067

Fascia di prezzo
4,23 € - 2,96 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 4.0 Acciaio inossidabile 303

20144180

Fascia di prezzo
4,66 € - 3,26 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 90.0 Acciaio inossidabile 303

20143220

Fascia di prezzo
15,27 € - 10,69 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M2 3.0 14.0 Acciaio inossidabile 303

20143862

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20143947

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20143954

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 20.0 Acciaio inossidabile 303

20143961

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 5.0 Acciaio inossidabile 303

20144197

Fascia di prezzo
4,66 € - 3,26 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M6 8.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

20144203

Fascia di prezzo
4,66 € - 3,26 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M3 4.0 35.0 Acciaio inossidabile 303

20143985

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M8 10.0 90.0 Acciaio inossidabile 303

20144715

Fascia di prezzo
14,57 € - 10,20 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vite di spallamento Testa cilindrica M5 6.0 35.0 Acciaio inossidabile 303

20144128

Fascia di prezzo
5,94 € - 4,16 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0