Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.
Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiale | l1 025 | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,28 € - 2,14 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M6
|
||
6,06 € - 10,10 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M16
|
||
1,66 € - 2,76 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M10
|
||
3,79 € - 6,32 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M12
|
||
1,63 € - 2,71 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M5
|
||
15,47 € - 25,79 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M20
|
||
4,91 € - 8,19 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
75.0
|
M5
|
||
2,70 € - 4,50 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
65.0
|
M10
|
||
1,21 € - 2,02 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
60.0
|
M5
|
||
2,18 € - 3,63 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
65.0
|
M5
|
||
2,99 € - 4,99 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
M6
|
||
1,79 € - 2,98 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
M4
|
||
15,07 € - 25,11 € | Richiedi il lead time qui |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M20
|
||
8,96 € - 14,94 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M12
|
||
3,07 € - 5,12 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
75.0
|
M10
|
||
20,76 € - 34,60 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
90.0
|
M16
|
||
1,28 € - 2,14 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M5
|
||
1,60 € - 2,66 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
100.0
|
M6
|
||
4,27 € - 7,12 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
60.0
|
M5
|
||
1,20 € - 2,00 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M6
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare