Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.
Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiale | l1 025 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,39 € - 2,31 € | Richiedi il lead time qui | 
16.0
 | 
9.0
 | 
12.0
 | 
18.0
 | 
Acciaio nero
 | 
30.0
 | 
M10
 | ||
| 1,06 € - 1,76 € | Richiedi il lead time qui | 
13.0
 | 
7.0
 | 
10.0
 | 
16.0
 | 
Acciaio nero
 | 
50.0
 | 
M8
 | ||
| 2,00 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui | 
7.0
 | 
3.0
 | 
4.0
 | 
7.0
 | 
Acciaio nero
 | 
12.0
 | 
M3
 | ||
| 0,79 € - 1,32 € | Richiedi il lead time qui | 
9.5
 | 
4.5
 | 
6.0
 | 
10.0
 | 
Acciaio nero
 | 
6.0
 | 
M5
 | ||
| 0,86 € - 1,43 € | Richiedi il lead time qui | 
11.0
 | 
5.5
 | 
8.0
 | 
13.0
 | 
Acciaio nero
 | 
25.0
 | 
M6
 | ||
| 1,72 € - 2,87 € | Richiedi il lead time qui | 
8.0
 | 
4.0
 | 
5.0
 | 
9.0
 | 
Acciaio nero
 | 
10.0
 | 
M4
 | ||
| 0,89 € - 1,49 € | Richiedi il lead time qui | 
11.0
 | 
5.5
 | 
8.0
 | 
13.0
 | 
Acciaio nero
 | 
30.0
 | 
M6
 | ||
| 0,76 € - 1,26 € | Richiedi il lead time qui | 
9.5
 | 
4.5
 | 
6.0
 | 
10.0
 | 
Acciaio nero
 | 
40.0
 | 
M5
 | ||
| 1,74 € - 2,90 € | Richiedi il lead time qui | 
16.0
 | 
9.0
 | 
12.0
 | 
18.0
 | 
Acciaio nero
 | 
12.0
 | 
M10
 | ||
| 1,80 € - 3,00 € | Richiedi il lead time qui | 
16.0
 | 
9.0
 | 
12.0
 | 
18.0
 | 
Acciaio nero
 | 
60.0
 | 
M10
 | ||
| 1,21 € - 2,01 € | Richiedi il lead time qui | 
13.0
 | 
7.0
 | 
10.0
 | 
16.0
 | 
Acciaio nero
 | 
60.0
 | 
M8
 | ||
| 3,35 € - 5,58 € | Richiedi il lead time qui | 
18.0
 | 
11.0
 | 
16.0
 | 
24.0
 | 
Acciaio nero
 | 
60.0
 | 
M12
 | ||
| 6,39 € - 10,65 € | Richiedi il lead time qui | 
22.0
 | 
14.0
 | 
20.0
 | 
30.0
 | 
Acciaio nero
 | 
40.0
 | 
M16
 | ||
| 0,77 € - 1,29 € | Richiedi il lead time qui | 
9.5
 | 
4.5
 | 
6.0
 | 
10.0
 | 
Acciaio nero
 | 
30.0
 | 
M5
 | ||
| 0,83 € - 1,38 € | Richiedi il lead time qui | 
11.0
 | 
5.5
 | 
8.0
 | 
13.0
 | 
Acciaio nero
 | 
20.0
 | 
M6
 | ||
| 4,41 € - 7,35 € | Richiedi il lead time qui | 
18.0
 | 
11.0
 | 
16.0
 | 
24.0
 | 
Acciaio nero
 | 
100.0
 | 
M12
 | ||
| 3,70 € - 6,17 € | Richiedi il lead time qui | 
18.0
 | 
11.0
 | 
16.0
 | 
24.0
 | 
Acciaio nero
 | 
25.0
 | 
M12
 | ||
| 0,80 € - 1,33 € | Richiedi il lead time qui | 
13.0
 | 
7.0
 | 
10.0
 | 
16.0
 | 
Acciaio nero
 | 
20.0
 | 
M8
 | ||
| 1,22 € - 2,04 € | Richiedi il lead time qui | 
13.0
 | 
7.0
 | 
10.0
 | 
16.0
 | 
Acciaio nero
 | 
10.0
 | 
M8
 | ||
| 2,76 € - 4,60 € | Richiedi il lead time qui | 
16.0
 | 
9.0
 | 
12.0
 | 
18.0
 | 
Acciaio nero
 | 
100.0
 | 
M10
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare