Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Disponibile

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
228 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiale l1 025 d2 Acquista
6,39 € - 10,65 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
40.0
M16
1,42 € - 2,37 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
70.0
M8
0,80 € - 1,33 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
20.0
M8
17,37 € - 28,95 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
80.0
M20
1,10 € - 1,83 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
35.0
M8
0,94 € - 1,57 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
50.0
M5
1,12 € - 1,86 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
45.0
M5
1,13 € - 1,88 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
100.0
M8
0,94 € - 1,56 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
35.0
M6
3,35 € - 5,58 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
100.0
M5
1,34 € - 2,23 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
80.0
M6
1,14 € - 1,90 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
60.0
M6
2,42 € - 4,03 € Richiedi il lead time qui
7.0
3.0
4.0
7.0
Acciaio nero
30.0
M3
1,72 € - 2,87 € Richiedi il lead time qui
8.0
4.0
5.0
9.0
Acciaio nero
10.0
M4
1,39 € - 2,31 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
30.0
M10
3,63 € - 6,05 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio nero
20.0
M12
1,26 € - 2,10 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
16.0
M10
1,80 € - 3,00 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
60.0
M10
3,70 € - 6,17 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio nero
25.0
M12
0,58 € - 0,97 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
16.0
M5
  • di 12
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 40.0 22.0 Acciaio nero

20220778

Fascia di prezzo
10,65 € - 6,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 70.0 13.0 Acciaio nero

20220488

Fascia di prezzo
2,37 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 20.0 13.0 Acciaio nero

20220433

Fascia di prezzo
1,33 € - 0,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 80.0 27.0 Acciaio nero

20220914

Fascia di prezzo
28,95 € - 17,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    80.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 35.0 13.0 Acciaio nero

20225773

Fascia di prezzo
1,83 € - 1,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 50.0 9.5 Acciaio nero

20222499

Fascia di prezzo
1,57 € - 0,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 45.0 9.5 Acciaio nero

20225728

Fascia di prezzo
1,86 € - 1,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 100.0 13.0 Acciaio nero

20223564

Fascia di prezzo
1,88 € - 1,13 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 35.0 11.0 Acciaio nero

20226299

Fascia di prezzo
1,56 € - 0,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 100.0 9.5 Acciaio nero

20226282

Fascia di prezzo
5,58 € - 3,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 80.0 11.0 Acciaio nero

20226350

Fascia di prezzo
2,23 € - 1,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 60.0 11.0 Acciaio nero

20226329

Fascia di prezzo
1,90 € - 1,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 4.0 M3 30.0 7.0 Acciaio nero

20226190

Fascia di prezzo
4,03 € - 2,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 5.0 M4 10.0 8.0 Acciaio nero

20220211

Fascia di prezzo
2,87 € - 1,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 30.0 16.0 Acciaio nero

20220556

Fascia di prezzo
2,31 € - 1,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 20.0 18.0 Acciaio nero

20220648

Fascia di prezzo
6,05 € - 3,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 16.0 16.0 Acciaio nero

20220525

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 60.0 16.0 Acciaio nero

20220587

Fascia di prezzo
3,00 € - 1,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 25.0 18.0 Acciaio nero

20220655

Fascia di prezzo
6,17 € - 3,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 16.0 9.5 Acciaio nero

20220280

Fascia di prezzo
0,97 € - 0,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0