Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Disponibile

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
228 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiale l1 025 d2 Acquista
5,53 € - 9,21 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
90.0
M8
4,32 € - 7,20 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
65.0
M6
7,56 € - 12,60 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
100.0
M10
10,87 € - 18,12 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
70.0
M12
10,31 € - 17,18 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
90.0
M6
15,74 € - 26,24 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
30.0
M16
15,74 € - 26,24 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
35.0
M16
18,32 € - 30,53 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
45.0
M16
9,86 € - 16,43 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
60.0
M12
8,14 € - 13,56 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
35.0
M12
5,95 € - 9,91 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
80.0
M10
5,46 € - 9,10 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
70.0
M10
4,79 € - 7,98 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
45.0
M8
5,18 € - 8,64 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
60.0
M8
13,76 € - 22,93 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
100.0
M12
16,54 € - 27,56 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
60.0
M16
6,68 € - 11,13 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio inossidabile 303
90.0
M10
10,36 € - 17,27 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
65.0
M12
22,80 € - 38,00 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
120.0
M16
21,81 € - 36,35 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
100.0
M16
  • di 12
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 90.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20229443

Fascia di prezzo
9,21 € - 5,53 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 65.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20229276

Fascia di prezzo
7,20 € - 4,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20229535

Fascia di prezzo
12,60 € - 7,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 70.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229634

Fascia di prezzo
18,12 € - 10,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 90.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20229313

Fascia di prezzo
17,18 € - 10,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 30.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229689

Fascia di prezzo
26,24 € - 15,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 35.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229696

Fascia di prezzo
26,24 € - 15,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 45.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229719

Fascia di prezzo
30,53 € - 18,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 60.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229610

Fascia di prezzo
16,43 € - 9,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 35.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229566

Fascia di prezzo
13,56 € - 8,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 80.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20229511

Fascia di prezzo
9,91 € - 5,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 70.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20229498

Fascia di prezzo
9,10 € - 5,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 45.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20229382

Fascia di prezzo
7,98 € - 4,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 60.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20229405

Fascia di prezzo
8,64 € - 5,18 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 100.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229672

Fascia di prezzo
22,93 € - 13,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 60.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229740

Fascia di prezzo
27,56 € - 16,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 90.0 16.0 Acciaio inossidabile 303

20229528

Fascia di prezzo
11,13 € - 6,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 65.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229627

Fascia di prezzo
17,27 € - 10,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 120.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229818

Fascia di prezzo
38,00 € - 22,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 100.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229801

Fascia di prezzo
36,35 € - 21,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0