Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Disponibile

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
228 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiale l1 025 d2 Acquista
13,76 € - 22,93 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
100.0
M12
15,74 € - 26,24 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
30.0
M16
12,05 € - 20,08 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
80.0
M12
23,68 € - 39,47 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
80.0
M16
13,52 € - 22,53 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
90.0
M12
8,47 € - 14,12 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
40.0
M12
5,83 € - 9,71 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
110.0
M10
7,12 € - 11,86 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
55.0
M16
5,92 € - 9,86 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
25.0
M16
7,75 € - 12,91 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio nero
75.0
M12
1,75 € - 2,92 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
45.0
M10
1,53 € - 2,55 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
65.0
M8
1,37 € - 2,29 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
65.0
M6
2,76 € - 4,60 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
75.0
M6
1,20 € - 2,00 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
70.0
M6
3,60 € - 6,00 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
80.0
M5
10,87 € - 18,12 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio inossidabile 303
75.0
M12
15,95 € - 26,58 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
50.0
M16
16,54 € - 27,56 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
65.0
M16
23,83 € - 39,72 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
140.0
M16
  • di 12
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 100.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229672

Fascia di prezzo
22,93 € - 13,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 30.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229689

Fascia di prezzo
26,24 € - 15,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 80.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229658

Fascia di prezzo
20,08 € - 12,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 80.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229788

Fascia di prezzo
39,47 € - 23,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 90.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229665

Fascia di prezzo
22,53 € - 13,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 40.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229573

Fascia di prezzo
14,12 € - 8,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 110.0 16.0 Acciaio nero

20226664

Fascia di prezzo
9,71 € - 5,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    110.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 55.0 22.0 Acciaio nero

20226565

Fascia di prezzo
11,86 € - 7,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 25.0 22.0 Acciaio nero

20226534

Fascia di prezzo
9,86 € - 5,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    25.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 75.0 18.0 Acciaio nero

20226527

Fascia di prezzo
12,91 € - 7,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 45.0 16.0 Acciaio nero

20226442

Fascia di prezzo
2,92 € - 1,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 65.0 13.0 Acciaio nero

20223595

Fascia di prezzo
2,55 € - 1,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 65.0 11.0 Acciaio nero

20226336

Fascia di prezzo
2,29 € - 1,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 75.0 11.0 Acciaio nero

20226343

Fascia di prezzo
4,60 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 70.0 11.0 Acciaio nero

20225711

Fascia di prezzo
2,00 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 80.0 9.5 Acciaio nero

20226268

Fascia di prezzo
6,00 € - 3,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 75.0 18.0 Acciaio inossidabile 303

20229641

Fascia di prezzo
18,12 € - 10,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 50.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229726

Fascia di prezzo
26,58 € - 15,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 65.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229757

Fascia di prezzo
27,56 € - 16,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 140.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229825

Fascia di prezzo
39,72 € - 23,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    140.0