Menu Ricerca

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Disponibile

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
228 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiale l1 025 d2 Acquista
23,45 € - 39,08 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
70.0
M16
0,88 € - 1,46 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio nero
50.0
M6
2,80 € - 4,66 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
M5
2,38 € - 3,96 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
8.0
M5
4,04 € - 6,73 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
50.0
M5
2,20 € - 3,66 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
80.0
M10
14,56 € - 24,27 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
60.0
M20
1,34 € - 2,23 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
25.0
M10
2,76 € - 4,60 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
100.0
M10
3,33 € - 5,55 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
M8
4,32 € - 7,20 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
50.0
M6
2,99 € - 4,99 € Richiedi il lead time qui
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
M6
2,76 € - 4,60 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
90.0
M10
1,21 € - 2,01 € Richiedi il lead time qui
13.0
7.0
10.0
16.0
Acciaio nero
60.0
M8
0,88 € - 1,46 € Richiedi il lead time qui
9.5
4.5
6.0
10.0
Acciaio nero
8.0
M5
3,70 € - 6,17 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0
5.5
8.0
13.0
Acciaio inossidabile 303
25.0
M6
2,37 € - 3,95 € Richiedi il lead time qui
18.0
11.0
16.0
24.0
Acciaio nero
30.0
M12
1,61 € - 2,68 € Richiedi il lead time qui
16.0
9.0
12.0
18.0
Acciaio nero
50.0
M10
9,49 € - 15,82 € Richiedi il lead time qui
22.0
14.0
20.0
30.0
Acciaio nero
100.0
M16
12,23 € - 20,38 € Richiedi il lead time qui
27.0
16.0
24.0
36.0
Acciaio nero
20.0
M20
  • di 12
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 70.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20229764

Fascia di prezzo
39,08 € - 23,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 50.0 11.0 Acciaio nero

20220396

Fascia di prezzo
1,46 € - 0,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 16.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20220969

Fascia di prezzo
4,66 € - 2,80 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 8.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20220938

Fascia di prezzo
3,96 € - 2,38 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 50.0 9.5 Acciaio inossidabile 303

20221010

Fascia di prezzo
6,73 € - 4,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 80.0 16.0 Acciaio nero

20220600

Fascia di prezzo
3,66 € - 2,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 60.0 27.0 Acciaio nero

20220891

Fascia di prezzo
24,27 € - 14,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 25.0 16.0 Acciaio nero

20220549

Fascia di prezzo
2,23 € - 1,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acciaio nero

20220501

Fascia di prezzo
4,60 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 12.0 13.0 Acciaio inossidabile 303

20221102

Fascia di prezzo
5,55 € - 3,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 50.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221089

Fascia di prezzo
7,20 € - 4,32 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 12.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221041

Fascia di prezzo
4,99 € - 2,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    12.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 90.0 16.0 Acciaio nero

20220617

Fascia di prezzo
4,60 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Vite di spallamento Testa esagonale 10.0 M8 60.0 13.0 Acciaio nero

20220471

Fascia di prezzo
2,01 € - 1,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Vite di spallamento Testa esagonale 6.0 M5 8.0 9.5 Acciaio nero

20220266

Fascia di prezzo
1,46 € - 0,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Vite di spallamento Testa esagonale 8.0 M6 25.0 11.0 Acciaio inossidabile 303

20221058

Fascia di prezzo
6,17 € - 3,70 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vite di spallamento Testa esagonale 16.0 M12 30.0 18.0 Acciaio nero

20220662

Fascia di prezzo
3,95 € - 2,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Vite di spallamento Testa esagonale 12.0 M10 50.0 16.0 Acciaio nero

20220570

Fascia di prezzo
2,68 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Vite di spallamento Testa esagonale 20.0 M16 100.0 22.0 Acciaio nero

20220730

Fascia di prezzo
15,82 € - 9,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Vite di spallamento Testa esagonale 24.0 M20 20.0 27.0 Acciaio nero

20220853

Fascia di prezzo
20,38 € - 12,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    20.0