Menu Ricerca

Viti di tenuta a testa cilindrica Anu-Lok

In produzione

Le viti di tenuta Anu-Lok hanno un design a testa cilindrica per un migliore controllo della coppia e presentano un meccanismo di tenuta integrato progettato per mantenere una tenuta stagna. Realizzate in acciaio inossidabile, offrono un'elevata resistenza alla corrosione e una leggera magnetizzazione.

Queste viti utilizzano Anu-Lok 180 (AnuLok), una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta in nylon si contrae per riempire lo spazio tra le filettature, creando un meccanismo di tenuta che impedisce alla vite di staccarsi a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.

Con una testa esagonale, possono essere facilmente serrate o allentate utilizzando una chiave inglese.

  • Riutilizzabili.
  • Possono tollerare temperature comprese tra -100 C e +260 C.
  • Sono ideali per diverse applicazioni, tra cui elettronica, apparecchiature e uso automobilistico.
  • Nota: Si consigliano fori passanti per la massima tenuta
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0173

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Acquista
4,86 € - 6,94 € Richiedi il lead time qui
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
5,26 € - 7,52 € Richiedi il lead time qui
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
4,53 € - 6,47 € Richiedi il lead time qui
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
4,74 € - 6,77 € Richiedi il lead time qui
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
5,29 € - 7,56 € Richiedi il lead time qui
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
9,58 € - 13,68 € Richiedi il lead time qui
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
5,80 € - 8,28 € Richiedi il lead time qui
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
4,59 € - 6,55 € Richiedi il lead time qui
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
7,59 € - 10,84 € Richiedi il lead time qui
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
8,86 € - 12,65 € Richiedi il lead time qui
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
5,88 € - 8,40 € Richiedi il lead time qui
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
4,82 € - 6,89 € Richiedi il lead time qui
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
8,86 € - 12,65 € Richiedi il lead time qui
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
8,86 € - 12,65 € Richiedi il lead time qui
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
6,15 € - 8,78 € Richiedi il lead time qui
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
4,88 € - 6,97 € Richiedi il lead time qui
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
5,53 € - 7,90 € Richiedi il lead time qui
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
6,00 € - 8,57 € Richiedi il lead time qui
13.0
8.0
6.0
M8
20.0
8.50
4,62 € - 6,60 € Richiedi il lead time qui
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
5,35 € - 7,64 € Richiedi il lead time qui
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
  • di 2
Vite di tenuta M4 8.0 4.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759445

Fascia di prezzo
6,94 € - 4,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Vite di tenuta M5 8.0 5.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759490

Fascia di prezzo
7,52 € - 5,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Vite di tenuta M3 6.0 3.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759384

Fascia di prezzo
6,47 € - 4,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Vite di tenuta M3 20.0 3.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759421

Fascia di prezzo
6,77 € - 4,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Vite di tenuta M5 10.0 5.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759506

Fascia di prezzo
7,56 € - 5,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Vite di tenuta M16 30.0 16.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759759

Fascia di prezzo
13,68 € - 9,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Vite di tenuta M8 12.0 8.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759599

Fascia di prezzo
8,28 € - 5,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Vite di tenuta M3 10.0 3.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759407

Fascia di prezzo
6,55 € - 4,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Vite di tenuta M12 50.0 12.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759735

Fascia di prezzo
10,84 € - 7,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Vite di tenuta M12 25.0 12.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759704

Fascia di prezzo
12,65 € - 8,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Vite di tenuta M8 16.0 8.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759605

Fascia di prezzo
8,40 € - 5,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Vite di tenuta M4 6.0 4.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759438

Fascia di prezzo
6,89 € - 4,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Vite di tenuta M12 30.0 12.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759711

Fascia di prezzo
12,65 € - 8,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Vite di tenuta M12 20.0 12.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759698

Fascia di prezzo
12,65 € - 8,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Vite di tenuta M8 25.0 8.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759629

Fascia di prezzo
8,78 € - 6,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Vite di tenuta M4 10.0 4.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759452

Fascia di prezzo
6,97 € - 4,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Vite di tenuta M5 20.0 5.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759537

Fascia di prezzo
7,90 € - 5,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Vite di tenuta M8 20.0 8.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759612

Fascia di prezzo
8,57 € - 6,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Vite di tenuta M3 10.0 3.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759414

Fascia di prezzo
6,60 € - 4,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Vite di tenuta M5 12.0 5.0 Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti

20759513

Fascia di prezzo
7,64 € - 5,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0