Le viti di tenuta Anu-Lok hanno un design a testa cilindrica per un migliore controllo della coppia e presentano un meccanismo di tenuta integrato progettato per mantenere una tenuta stagna. Realizzate in acciaio inossidabile, offrono un'elevata resistenza alla corrosione e una leggera magnetizzazione.
Queste viti utilizzano Anu-Lok 180 (AnuLok), una fascetta in nylon riutilizzabile che agisce come un dado in nylon. Durante l'installazione, la fascetta in nylon si contrae per riempire lo spazio tra le filettature, creando un meccanismo di tenuta che impedisce alla vite di staccarsi a causa di vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.
Con una testa esagonale, possono essere facilmente serrate o allentate utilizzando una chiave inglese.
Materiale: Acciaio inox 303 con rivestimento frenafiletti Codice Serie: SRP0173
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,86 € - 6,94 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
8,86 € - 12,65 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
8,86 € - 12,65 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
5,88 € - 8,40 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
||
5,35 € - 7,64 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
12.0
|
5.60
|
||
6,15 € - 8,78 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
6,09 € - 8,70 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
8,86 € - 12,65 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
7,59 € - 10,84 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
6,03 € - 8,62 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
4,88 € - 6,97 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
||
4,82 € - 6,89 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
4,53 € - 6,47 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
5,26 € - 7,52 € | Richiedi il lead time qui |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
||
9,58 € - 13,68 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
40.0
|
17.50
|
||
4,97 € - 7,10 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
6,27 € - 8,95 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80
|
||
8,74 € - 12,48 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
7,59 € - 10,84 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
8,74 € - 12,48 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare