Menu Ricerca

Viti imperdibili - testa cilindrica

Disponibile

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
463 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 a012 Materiale d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Acquista
6,0557 € - 8,651 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Acciaio inossidabile brunito 303
17.5
35.0
24.0
12.0
8,0504 € - 11,5005 € Richiedi il lead time qui
M20
25.0
Acciaio inossidabile brunito 303
22.0
60.0
30.0
16.0
6,7126 € - 9,5894 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Acciaio inossidabile brunito 303
17.5
50.0
24.0
12.0
6,3929 € - 9,1328 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Acciaio inossidabile brunito 303
17.5
45.0
24.0
12.0
10,0274 € - 14,3249 € Richiedi il lead time qui
M16
20.0
Acciaio inossidabile brunito 316
17.5
60.0
24.0
12.0
11,5039 € - 16,4342 € Richiedi il lead time qui
M12
15.0
Titanio G2
13.2
40.0
18.0
8.0
6,7684 € - 9,6692 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Titanio G2
10.6
25.0
16.0
7.5
7,5816 € - 10,8308 € Richiedi il lead time qui
M10
12.5
Titanio G2
10.6
35.0
16.0
7.5
1,7459 € - 2,4942 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Titanio G2
3.5
10.0
5.5
2.0
3,731 € - 5,33 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Titanio G2
5.5
12.0
8.5
3.7
1,9851 € - 2,8358 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
Acciaio inossidabile 316
4.5
16.0
7.0
2.8
4,2367 € - 6,0524 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Acciaio inossidabile 316
8.5
45.0
13.0
6.0
2,7026 € - 3,8608 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
35.0
8.5
3.7
2,4873 € - 3,5533 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
Acciaio inossidabile 316
5.5
25.0
8.5
3.7
3,8515 € - 5,5022 € Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Acciaio inossidabile 316
8.5
40.0
13.0
6.0
1,435 € - 2,05 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
3.0
Acciaio inossidabile 316
2.8
10.0
4.5
1.8
3,4153 € - 4,879 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
Acciaio inossidabile 316
6.5
25.0
10.0
4.2
Richiedi il lead time qui
M8
10.0
Acciaio inossidabile brunito 316
8.5
30.0
13.0
6.0
1,4589 € - 2,0842 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile 316
3.5
10.0
5.5
2.0
1,5785 € - 2,255 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
Acciaio inossidabile 316
3.5
20.0
5.5
2.0
  • di 24
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20186258

Fascia di prezzo
8,651 € - 6,0557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M20 16.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20186333

Fascia di prezzo
11,5005 € - 8,0504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20186289

Fascia di prezzo
9,5894 € - 6,7126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Acciaio inossidabile brunito 303

20186272

Fascia di prezzo
9,1328 € - 6,3929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M16 12.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20186449

Fascia di prezzo
14,3249 € - 10,0274 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M12 8.0 Titanio G2

20187101

Fascia di prezzo
16,4342 € - 11,5039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Titanio G2

20186999

Fascia di prezzo
9,6692 € - 6,7684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M10 7.5 Titanio G2

20187019

Fascia di prezzo
10,8308 € - 7,5816 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Titanio G2

20186579

Fascia di prezzo
2,4942 € - 1,7459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Titanio G2

20186708

Fascia di prezzo
5,33 € - 3,731 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M4 2.8 Acciaio inossidabile 316

20181826

Fascia di prezzo
2,8358 € - 1,9851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Acciaio inossidabile 316

20181819

Fascia di prezzo
6,0524 € - 4,2367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Acciaio inossidabile 316

20181833

Fascia di prezzo
3,8608 € - 2,7026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M5 3.7 Acciaio inossidabile 316

20181871

Fascia di prezzo
3,5533 € - 2,4873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Acciaio inossidabile 316

20181772

Fascia di prezzo
5,5022 € - 3,8515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M2.5 1.8 Acciaio inossidabile 316

20181895

Fascia di prezzo
2,05 € - 1,435 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M6 4.2 Acciaio inossidabile 316

20182175

Fascia di prezzo
4,879 € - 3,4153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M8 6.0 Acciaio inossidabile brunito 316

20182281


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile 316

20182397

Fascia di prezzo
2,0842 € - 1,4589 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vite imperdibile Testa cilindrica M3 2.0 Acciaio inossidabile 316

20182410

Fascia di prezzo
2,255 € - 1,5785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5