Menu Ricerca

Viti imperdibili - testa rotonda non svasata

Disponibile

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa tonda con due opzioni: una con impronta Torx e una con impronta Philips. Le viti con impronta Torx si impegnano rapidamente in modo positivo trasmettendo la coppia con una minore pressione verso il basso. Per contro, le viti con impronta Philips possono sopportare una coppia elevata di torsione, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e di facile rimozione, nonostante siano state ben avvitate. Entrambe sono esteticamente gradevoli, ideali per la presentazione del prodotto finito.

Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Le filettature M8 hanno una impronta Torx ridotta, mentre le filettature M3, M4, M5 e M6 hanno impronta Philips. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono solitamente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0150A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
80 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 l2 025 H1 max d3 max Tipo impronta d2 a012 Acquista
1,88 € - 2,682 € Richiedi il lead time qui
M2.5
3.7
2.1
5.0
Impronta tipo Philips
1.7
2,36 € - 3,37 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.7
9.5
Impronta tipo Philips
3.7
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
3.1
8.0
Impronta tipo Philips
2.8
2,40 € - 3,44 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.7
9.5
Impronta tipo Philips
3.7
2,23 € - 3,19 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
3.1
8.0
Impronta tipo Philips
2.8
2,36 € - 3,37 € Richiedi il lead time qui
M6
7.5
4.7
12.0
Impronta tipo Philips
4.2
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M4
6.0
3.1
8.0
Impronta tipo Philips
2.8
2,32 € - 3,31 € Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.7
9.5
Impronta tipo Philips
3.7
2,36 € - 3,37 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
7.5
4.7
12.0
Impronta tipo Philips
4.2
2,28 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.4
5.6
Impronta tipo Philips
2.0
Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.7
9.5
Impronta tipo Philips
3.7
Richiedi il lead time qui
M4
6.0
3.1
8.0
Impronta tipo Philips
2.8
Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.4
5.6
Impronta tipo Philips
2.0
Richiedi il lead time qui
M6
7.5
4.7
12.0
Impronta tipo Philips
4.2
Richiedi il lead time qui
M4
6.0
3.1
8.0
Impronta tipo Philips
2.8
Richiedi il lead time qui
M3
4.5
2.4
5.6
Impronta tipo Philips
2.0
Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.7
9.5
Impronta tipo Philips
3.7
Richiedi il lead time qui
M6
7.5
4.7
12.0
Impronta tipo Philips
4.2
Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.7
9.5
Impronta tipo Philips
3.7
Richiedi il lead time qui
M5
7.5
3.7
9.5
Impronta tipo Philips
3.7
  • di 4
Vite imperdibile M2.5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20180058

Fascia di prezzo
2,682 € - 1,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
Vite imperdibile M5 20.0 Acciaio inossidabile 303

20180133

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vite imperdibile M4 30.0 Acciaio inossidabile 303

20180195

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vite imperdibile M5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20180218

Fascia di prezzo
3,44 € - 2,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vite imperdibile M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20180089

Fascia di prezzo
3,19 € - 2,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vite imperdibile M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20180713

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vite imperdibile M4 40.0 Acciaio inossidabile 303

20180201

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vite imperdibile M5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20180119

Fascia di prezzo
3,31 € - 2,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vite imperdibile M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20180157

Fascia di prezzo
3,37 € - 2,36 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vite imperdibile M3 30.0 Acciaio inossidabile 303

20186074

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Vite imperdibile M5 40.0 Acciaio inossidabile 303

20188115


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vite imperdibile M4 60.0 Acciaio inossidabile 303

20188085


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vite imperdibile M3 25.0 Acciaio inossidabile 303

20188030


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Vite imperdibile M6 80.0 Acciaio inossidabile 303

20188177


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vite imperdibile M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20188054


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Vite imperdibile M3 40.0 Acciaio inossidabile 303

20188047


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Vite imperdibile M5 60.0 Acciaio inossidabile 303

20188139


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vite imperdibile M6 60.0 Acciaio inossidabile 303

20188160


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Vite imperdibile M5 25.0 Acciaio inossidabile 303

20188108


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Vite imperdibile M5 50.0 Acciaio inossidabile 303

20188122


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7