Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0155
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,28 € - 3,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
60.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 2,40 € - 3,44 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
40.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 2,28 € - 3,25 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
20.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 2,28 € - 3,25 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
30.0
|
2.3
|
6.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 2,28 € - 3,25 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
40.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
25.0
|
1.7
|
4.5
|
||
| 2,28 € - 3,25 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
25.0
|
2.3
|
6.0
|
||
| 2,28 € - 3,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
10.0
|
2.3
|
6.0
|
||
| 2,28 € - 3,25 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
10.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 2,28 € - 3,25 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
40.0
|
2.3
|
6.0
|
||
| 2,28 € - 3,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
20.0
|
2.3
|
6.0
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
10.0
|
1.7
|
4.5
|
||
| 2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
20.0
|
1.7
|
4.5
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
20.0
|
1.2
|
3.8
|
||
| 2,19 € - 3,13 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
12.0
|
1.2
|
3.8
|
||
| 2,28 € - 3,25 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
25.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 2,44 € - 3,49 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
60.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 2,44 € - 3,49 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
80.0
|
4.2
|
10.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare