Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1768 € - 0,1879 € | 19094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4836 € - 0,5637 € | 1344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2307 € - 0,2432 € | 4049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,268 € - 0,2818 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2528 € - 0,2666 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6369 € - 0,6687 € | 2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,2473 € - 0,2597 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3067 € - 0,3067 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1768 € - 0,1879 € | 2187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1768 € - 0,1879 € | 8194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2183 € - 0,2293 € | 2897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,572 € - 0,572 € | 571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1272 € - 0,1492 € | 3681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1989 € - 0,21 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1451 € - 0,1713 € | 3619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4546 € - 0,4739 € | 3020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6922 € - 0,7295 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,2432 € - 0,257 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1258 € - 0,1464 € | 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5071 € - 0,5941 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare