Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1989 € - 0,21 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5071 € - 0,5333 € | 1464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2473 € - 0,2597 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,257 € | 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1644 € - 0,1727 € | 5694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1879 € | 15194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,2058 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1258 € - 0,1464 € | 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1879 € | 419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6369 € - 0,6369 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,6922 € - 0,7295 € | 1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4546 € - 0,4739 € | 3020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,1644 € | 19900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5029 € - 0,5292 € | 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,1602 € | 1757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,163 € | 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2141 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1989 € - 0,21 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1519 € | 8012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6452 € - 0,6452 € | 2298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare