Menu Ricerca

Viti manuali - Aletta in plastica

Disponibile

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,1768 € - 0,1879 € 419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,5126 € - 0,5388 € 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,3122 € - 0,3647 € 4925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,5126 € - 0,5388 € 639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,4863 € - 0,4863 € 3944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,239 € - 0,2514 € 663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,221 € - 0,2349 € 5719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,5029 € - 0,5292 € 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1519 € - 0,1602 € 2757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,2639 € - 0,2763 € 1823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,6452 € - 0,6452 € 2298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,181 € - 0,181 € 97662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,1962 € - 0,2058 € 1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,13 € - 0,1519 € 8012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,6411 € - 1,8792 € 523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,0916 € - 0,0916 € 913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2432 € - 0,2432 € Richiedi il lead time qui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,4076 € - 1,3817 € Richiedi il lead time qui
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,4159 € - 1,4232 € Richiedi il lead time qui
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1837 € - 0,1837 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • di 6
Vite zigrinata M5 10.0 mm PA

10055373

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 60.0 mm PA

10055731

Fascia di prezzo
0,5388 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M10 30.0 mm PA

10055359

Fascia di prezzo
0,3647 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
4925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 30.0 mm PA

10055533

Fascia di prezzo
0,5388 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 40.0 mm PA

10055717

Fascia di prezzo
0,4863 € - 0,4863 €

Livelli di giacenza
3944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 6.0 mm PA

10055663

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
663 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 10.0 mm PA

10055229

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
5719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 50.0 mm PA

10055434

Fascia di prezzo
0,5292 € - 0,5029 €

Livelli di giacenza
332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 15.0 mm PA

10055618

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
2757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 25.0 mm PA

10055304

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
1823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 80.0 mm PA

10055748

Fascia di prezzo
0,6452 € - 0,6452 €

Livelli di giacenza
2298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 8.0 mm PA

10055694

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
97662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 8.0 mm PA

10055366

Fascia di prezzo
0,2058 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
1879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 10.0 mm PA

10055595

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
8012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 40.0 mm Nylon Naturale

10376386

Fascia di prezzo
1,8792 € - 0,6411 €

Livelli di giacenza
523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 25.0 mm Nylon Naturale

10376461

Fascia di prezzo
0,0916 € - 0,0916 €

Livelli di giacenza
913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 60.0 mm Nylon Naturale

10376515

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 15.0 mm Nylon Naturale

10376348

Fascia di prezzo
1,3817 € - 0,4076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 25.0 mm Nylon Naturale

10376287

Fascia di prezzo
1,4232 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 40.0 mm Nylon Naturale

10376492

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata