Menu Ricerca

Viti manuali - Aletta in plastica

Disponibile

Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza filetto Acquista
0,5789 € - 1,6995 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,5029 € - 1,4646 € Richiedi il lead time qui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1893 € - 0,1893 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2487 € - 0,2487 € Richiedi il lead time qui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,0643 € - 0,0643 € 3025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,3938 € - 1,3472 € 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,8815 € - 2,2384 € 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,3869 € - 1,3209 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,0532 € - 0,0532 € Richiedi il lead time qui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,4297 € - 1,4646 € 465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2653 € - 0,2653 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,0675 € - 0,0675 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2832 € - 0,963 € Richiedi il lead time qui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,3357 € - 1,1468 € 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,3855 € - 1,314 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
2,4042 € - 4,1177 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,3758 € - 1,2836 € 13413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,4463 € - 1,5199 € 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,3869 € - 1,3209 € 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3412 € - 0,3412 € Richiedi il lead time qui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
  • di 6
Vite zigrinata M6 50.0 mm Nylon Naturale

10376393

Fascia di prezzo
1,6995 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 30.0 mm Nylon Naturale

10376478

Fascia di prezzo
1,4646 € - 0,5029 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 40.0 mm Nylon Naturale

10376614

Fascia di prezzo
0,1893 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 80.0 mm Nylon Naturale

10376539

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 20.0 mm Nylon Naturale

10376195

Fascia di prezzo
0,0643 € - 0,0643 €

Livelli di giacenza
3025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 20.0 mm Nylon Naturale

10376270

Fascia di prezzo
1,3472 € - 0,3938 €

Livelli di giacenza
894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 80.0 mm Nylon Naturale

10376416

Fascia di prezzo
2,2384 € - 0,8815 €

Livelli di giacenza
423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 12.0 mm Nylon Naturale

10376331

Fascia di prezzo
1,3209 € - 0,3869 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 15.0 mm Nylon Naturale

10376188

Fascia di prezzo
0,0532 € - 0,0532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 20.0 mm Nylon Naturale

10376355

Fascia di prezzo
1,4646 € - 0,4297 €

Livelli di giacenza
465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M10 60.0 mm Nylon Naturale

10376577

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 10.0 mm Nylon Naturale

10376430

Fascia di prezzo
0,0675 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 6.0 mm Nylon Naturale

10376140

Fascia di prezzo
0,963 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 25.0 mm Nylon Naturale

10376201

Fascia di prezzo
1,1468 € - 0,3357 €

Livelli di giacenza
1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M4 40.0 mm Nylon Naturale

10376225

Fascia di prezzo
1,314 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M12 20.0 mm Nylon Naturale

10376591

Fascia di prezzo
4,1177 € - 2,4042 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 15.0 mm Nylon Naturale

10376263

Fascia di prezzo
1,2836 € - 0,3758 €

Livelli di giacenza
13413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M5 40.0 mm Nylon Naturale

10376300

Fascia di prezzo
1,5199 € - 0,4463 €

Livelli di giacenza
1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M6 10.0 mm Nylon Naturale

10376324

Fascia di prezzo
1,3209 € - 0,3869 €

Livelli di giacenza
184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata
Vite zigrinata M8 70.0 mm Nylon Naturale

10376522

Fascia di prezzo
0,3412 € - 0,3412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Tipo testa
    Testa incassata