Queste viti sono dotate di una testa ad aletta per la massima presa durante il fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3399 € - 1,1634 € | 975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4407 € - 1,5061 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3869 € - 1,3209 € | 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1026 € - 0,1026 € | 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8166 € - 2,0588 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2901 € - 0,9921 € | 3825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2984 € - 1,0197 € | 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,2349 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2722 € - 0,2722 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,4877 € - 1,4232 € | 873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,2597 € - 0,2597 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,2781 € - 2,8188 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,9686 € - 2,1279 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0728 € - 0,0728 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3758 € - 1,2836 € | 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0612 € - 0,0612 € | 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4615 € - 1,5614 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4186 € - 1,437 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare